Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

16315A Balanced/Unbalanced Converters

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

  • Reflection and transmission measurements of balanced devices and circuits are also possible when connected to a Network Analyzer.
  • With the supplemental load resistance (50ohm, 100ohm, 600ohm) and short plate, calibration can be performed for high accuracy measurements.
  • With respect to the impedance of the device, a balanced impedance of 50ohm, 100ohm, or 600ohm can be selected.
  • Covers a wide frequency range 100Hz -10MHz.

Descrição

Discontinuance Notice: The 16315A has been discontinued as of November 1, 2006. End of support life for the 16315A will be November 1, 2011.

The 16315A balanced/unbalanced converter converts the (unbalanced) BNC configuration to a (balanced) binding posts configuration. It is used to measure a balanced device using an unbalanced measurement instrument.