Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

U2001A USB Sensor, 10MHz-6GHz

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • U2001A-100 Type-N (male) connector
  • U2000A-301 Power sensor cable; 5-ft (1.5m)
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Faixa de frequência de 10 MHz a 6 GHz
  • Extensão de frequência de 3 MHz a 6 GHz com a opção H3
  • Ampla faixa dinâmica de -60 a +25 dBm, dependente da opção de sensor
  • Capacidade de zerar internamente, eliminando calibração externa
  • Alta velocidade de medição de até 250 leituras/segundo
  • Suporta medições de disparo interno e externo
  • Exiba medições de potência em um PC ou em outros instrumentos da Keysight
  • Capacidades de disparo interno e exibição de traço

Descrição

Os sensores de potência USB da série U2000 da Keysight aceleram a configuração e medição, sem a necessidade de utilizar um medidor de potência. Apenas conecte o cabo do sensor USB ao PC, e você pode controlar o sensor com o software gratuito de Painel de potência (N1918A).

NOVIDADES! Capacidades de disparo interno e exibição de traço

O disparo interno permite a realização de disparos baseados no envelope do sinal de rajada, eliminando a necessidade de um sinal de disparo externo. A exibição de traço fornece uma visualização gráfica do envelope do sinal, auxiliando no posicionamento do gate de tempo e configuração do nível de disparo. Todos os sensores U2000, exceto o U2004A, apresentam essas novas capacidades. Se você já possui um sensor USB, simplesmente baixe a atualização gratuita de firmware para seu sensor de potência USB da série U2000.

Downloads de software

Baixe o novo Gerenciador de análise de potência N1918A! Você irá experimentar os recursos aprimorados com o sensor USB U2000, medidor de potência da série P N1911A/12A ou medidor de potência modular da série P N8262A. Há 3 tipos diferentes de licenças disponíveis.

Compatibilidade de instrumentos:

Agora é completamente compatível em firmware com instrumentos selecionados da Keysight

Não consegue encontrar o que está procurando? Tente nossas opções especiais.

Keysight Technologies F and S Award Logo