Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

HSCH-9161 Millimeter Wave Zero Bias GaAs Schottky Diode

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Low Junction Capacitance
  • Lower Temperature Coefficient than Silicon
  • fc > 200 GHz
  • Durable Construction - Typical 6 gram beam lead strength, High power handling capability

Descrição

The HSCH-9161 is suitable for medium-low barrier, zero bias detector applications. The HSCH-9161 is functional through W-band (110 GHz) and can be mounted in microstrip, finline, and coplanar circuits.

Keysight Part #HSCH-9161 does not contain any intentionally added RoHS substances above permitted maximum thresholds.

All HMMC parts are manufactured in Santa Rosa, California using Keysight's reliable instrument grade GaAs process.