Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

HMMC-5032 22 dBm, 17.7-32 GHz Power Amplifier

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • 22 dBm Output P(-1dB)
  • 8 dB Gain
  • 50Ω Input/Output Matching
  • Small Size
  • Bias: 4.5 Volts @ 250 mA

Descrição

The HMMC-5032 is a broadband GaAs MMIC power amplifier designed to work within the 17.7 GHz to 32 GHz frequency range. Typical applications of the HMMC-5032 include microwave radio which operates in various frequency bands between 17.7 GHz and 32 GHz. It was designed to be driven by the HMMC-5040 or the HMMC-5618 which increases the power handling capability of transmitters requiring linear operation.

Keysight HMMC-5032 does not contain any intentionally added RoHS substances above permitted maximum thresholds.

All HMMC parts are manufactured in Santa Rosa, California using Keysight´s reliable instrument grade GaAs process.