Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

86116B 65 GHz optical / 80 GHz electrical module

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

65 GHz optical channel for 9/125 fibers

  • 1480-1620 nm wavelength range
  • Characteristic rms noise: 50 uW (55 GHz BW / best sensitivity), 140 uW (65 GHz BW / best pulse fidelity)
  • Maximum displayed peak power: 40 mW

80 GHz electrical channel with 1.85 mm male input

  • Characteristic rms noise: 0.5 mV (30 GHz BW / best sensitivity), 1.1 mV (80 GHz BW / best pulse fidelity)
  • Maximum input signal: ± 2 Vdc

Compatibility

Descrição

The Keysight 86116B represents one of the fastest solutions available for measuring high-speed communication signals. This module has 65 GHz optical and 80 GHz electrical bandwidth, and is identical to the 86116C, but does not include an optical reference receiver.