Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N1930B Physical Layer Test System Software

  • N1930B-1FP PLTS Base Analysis Fixed License
  • N1930B-3FP PLTS Measurement and Calibration Fixed License
  • R1287A 90 day media replacement warranty

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

N1930B-1FP PLTS Base Analysis Fixed License
N1930B-1NP PLTS Base Analysis Networkable License
N1930B-1TP PLTS Base Analysis Transportable License
N1930B-1TY PLTS Base Analysis Transportable 12-month License
N1930B-3FP PLTS Measurement and Calibration Fixed License
N1930B-3NP PLTS Measurement and Calibration Networkable License
N1930B-3TP PLTS Measurement and Calibration Transportable License
N1930B-3TY PLTS Measurement and Calibration Transportable 12-month License
N1930B-5FP PLTS Advanced Calibration Fixed License
N1930B-5NP PLTS Advanced Calibration Networkable License
N1930B-5TP PLTS Advanced Calibration Transportable License
N1930B-5TY PLTS Advanced Calibration Transportable 12-month License
N1930B-6FP PAM-4 analysis fixed license
N1930B-6NP PAM-4 analysis networkable license
N1930B-6TP PAM-4 analysis transportable license
N1930B-6TY PAM-4 analysis Transportable 12-month license
N1930B-7FP PLTS N-Port Measurement and Analysis Fixed License
N1930B-7NP PLTS N-Port Measurement and Analysis Networkable License
N1930B-7TP PLTS N-Port Measurement and Analysis Transportable License
N1930B-7TY PLTS N-Port Measurement and Analysis Transportable 12-month License

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

PS-S20-01 Recommended Startup assistance, daily

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • Agilent N1957A Product Photo N1955B Physical Layer Test System [Obsoleto] 

    N1955B Physical Layer Test System [Obsoleto]

    The Keysight N1955B physical layer test set provides the highest accuracy and most comprehensive approach for characterizing single-ended or differential physical layer components.

  • no image available Multiport Test Solutions 

    Multiport Test Solutions

    Keysight offers a variety of multiport test sets to suit your measurement needs. Multiport test sets dramatically reduce the test time of today's multi-signal path devices.

  • N1021B 18 GHz Differential TDR/TDT Probe Kit N1021B Kit de ponta de prova para TDR/TDT diferencial de 18 GHz 

    N1021B Kit de ponta de prova para TDR/TDT diferencial de 18 GHz

    • Caracteriza impedância diferenciais, incluindo perdas de retorno e inserção
    •  Mostra resultados no domínio do tempo (perfis de impedância) ou domínio da frequência (SDD11, SDD21) 
    • Mantêm uma qualidade consistente em placa de circuito impresso e fabricação de componentes passivos

  • no image available Mechanical and Electronic Calibration Kits 

    Mechanical and Electronic Calibration Kits

    • Connector-specific calibration standards that measure the known devices of the system
    • Simple one-connection operation
    • Excellent accuracy without sacrificing time to calibrate

  • no image available 54754A Differential & Single-ended TDR/TDT Module 

    54754A Differential & Single-ended TDR/TDT Module

    • Two 18 GHz electrical channels
    • ±2 Vdc maximum input signal
    • Compatible with Infiniium 86100 Series DCA sampling oscilloscopes
       

  • no image available Digital Interconnect Test System, Reference Solution 

    Digital Interconnect Test System, Reference Solution

    • Provides full signal integrity analysis of high-speed digital interconnects up to 32-ports
    • Performs multi-domain analysis including time, frequency, eye diagrams, crosstalk, skew and much more
    • PLTS with API provides fast and easy measurements

Tecnologias e Mercados Relacionados