Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

81134A Gerador de padrões de pulso, 3,35 GHz, dois canais

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 8 Semanas

Configuração Típica  

Configuração Típica

81134A 3.35 GHz 2-channel Pulse-/ Pattern Generator

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Faixa de frequência de 15 MHz a 3,35 GHz
  • Dois canais de saída
  • Baixo jitter
  • Tempos de subida rápidos (20%-80%) < 60 ps
  • Modulação de atraso (emulação de jitter)
  • Ponto de cruzamento variável (deformação de olho)
  •  Aplicações de LVDS com níveis de saída de 50 mV a 2 V
  • Pré e deênfase e níveis de silenciamento para PCI Express e Serial ATA
     

Descrição

Quando requisitos de tempo e desempenho são essenciais, por exemplo, em aplicações com barramentos seriais de alta velocidade como PCI Express ou Serial ATA, tempos de subida rápidos e baixo jitter intrínseco permitem a caracterização precisa e detalhada de dispositivos, tais como receptores e backplanes. Gere sinais com níveis específicos para aplicações que exigem vários canais de saída ou sinais em vários níveis, como pré e deênfase (PCI Express) ou circuito silenciador (Serial ATA). O Keysight 81134A permite que você teste seu DUT em vez da fonte de pulsos ou dados.

  • PRBS baseado em hardware
  • Geração de padrões baseada na memória
  • Padrões de teste básicos para Infiniband, PCI Express e Serial ATA
  • A memória profunda para padrões de 12 Mbits suporta testes que exigem fluxos de dados longos, como testes de unidades de disco
  • Ferramenta de gestão de padrões baseada em PC, ainda mais fácil lidar com padrões longos: gere, modifique e armazene padrões em um PC com Microsoft Windows, além de uma função fácil de usar que carrega o padrão escolhido rapidamente no 81133A através de uma das interfaces de controle remoto GPIB, LAN ou USB
  • Distorção de sinais de clock e dados
  • Pontos de cruzamento variáveis e versáteis
  • Inserção de jitter
  • A frequência, o nível e o formato do jitter injetado podem ser facilmente variados para emular sinais do mundo real, por exemplo, conectando um gerador de formas de onda arbitrárias, como o Keysight 33220A, à entrada de controle de atraso do gerador de padrões de pulsos
  • Interface gráfica do usuário: acesso rápido aos parâmetros relevantes
  • Controle com as interfaces GPIB, LAN e USB 2.0

Para uma rápida demonstração do 81134A, assista ao novo vídeo 81133A/81134A!

Produtos complementares

Osciloscópios Infiniium de alta performance da série DSO90000

Leia as últimas notícias sobre pulsadores!

Tecnologias e Mercados Relacionados