Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

81133A Gerador de padrões de pulso, 3,35 GHz, um canal

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 4 Semanas

Configuração Típica  

Configuração Típica

81133A 3.35 GHz 1-channel Pulse-/ Pattern Generator

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Faixa de frequência de 15 MHz a 3,35 GHz
  • Um canal de saída
  • Baixo jitter
  • Tempos de subida rápidos (20%-80%) < 60 ps
  • Modulação de atraso (emulação de jitter)
  • Ponto de cruzamento variável (deformação de olho)
  • Aplicações de LVDS com níveis de saída de 50 mV a 2 V
  • PRBS de 25-1 a 231-1
  • Memória para padrões de 12 Mbits, modos RZ, NRZ, R1 
  • Capacidade para burst de dados de 8 kBits 
  • Interface gráfico do usuário
  • Ferramenta de gestão de padrões baseada em PC
  • Controle remoto via GPIB, Ethernet 10/100 Mbits e USB 2.0
  • Conectores SMA para todas as entradas e saídas

Descrição

O gerador de padrões de pulso 81133A da Keysight, com 3,35 GHz e um canal, é o produto mais recente na longa história da Keysight com geradores de padrões de pulso. Quando requisitos de tempo e desempenho são essenciais, por exemplo, em aplicações com barramentos seriais de alta velocidade como PCI Express ou Serial ATA, tempos de subida rápidos e baixo jitter intrínseco permitem a caracterização precisa e detalhada de dispositivos, tais como receptores e backplanes. Como seu predecessor, o Keysight 8133A, o novo 81133A estabelece um novo padrão para aplicações de alta velocidade. O Keysight 81133A permite que você teste seu DUT em vez da fonte de pulsos ou dados. Para aplicações que exigem vários canais de saída ou sinais em vários níveis, como pré e deênfase (PCI Express) ou circuito silenciador (Serial ATA), conheça o 81134A.

O 81133A oferece geração de PRBS baseada em hardware e geração de padrões baseada na memória. Podem ser definidos padrões de teste básicos para Infiniband, PCI Express e Serial ATA. A memória profunda para padrões de 12 Mbits suporta testes que exigem fluxos de dados longos, como testes de unidades de disco. Com a nova ferramenta de gestão de padrões baseada em PC, ficou ainda mais fácil lidar com padrões longos. Essa ferramenta gera, modifica e armazena padrões em um PC com Microsoft Windows. Além disso, ela tem uma função fácil de usar que carrega o padrão escolhido rapidamente no 81133A através de uma das interfaces de controle remoto GPIB, LAN ou USB. A ferramenta de gestão de padrões pode ser baixada no link “Download de softwares & firmwares” abaixo.

O 81133A é a fonte de dados e padrões ideal, especialmente adequada para medições com diagramas de olho. Os instrumentos de medição complementares são os osciloscópios Infiniium de alta performance da série 54850A e o osciloscópio Infiniium com ampla largura de banda DCA-J da série 86100C. Juntamente com o 81133A, esses osciloscópios são soluções poderosas e abrangentes para estímulos e respostas digitais de alta velocidade.

Com o Keysight 81133A, sinais de clock e dados podem ser distorcidos. Seus recursos versáteis de inserção de pontos de cruzamento e jitter o tornam ideal para testar a integridade de sinais. A frequência, o nível e o formato do jitter injetado podem ser facilmente variados para emular sinais do mundo real, por exemplo, conectando um gerador de formas de onda arbitrárias, como o Keysight 33220A, à entrada de controle de atraso do gerador de padrões de pulsos. A interface gráfica do usuário oferece rápido acesso a todos os parâmetros relevantes. O 81133A pode ser controlado com as interfaces GPIB, LAN e USB 2.0.


Assista ao vídeo do 81133A/81134A para uma rápida demonstração dos recursos desses instrumentos de alta performance aqui!

Para detalhes técnicos, consulte o folheto de dados do 81133A/81134A.