Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E4350B-J02 Special Order Solar Array Simulator, 86.6V, 6A, 480W

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

Output Ratings (Simulator and Table Modes)

  • Max. Power: 480 W
  • Voc. Max.: 86.6 V
  • Isc. Max.: 6 A

Output Ratings (for mixed mode)

  • Max Power: 480 W
  • V rated: 0-80 V
  • I rated: 0-6 A

Programming Accuracy at 25°C ±5°C

  • Voltage (Fixed Mode): 0.075% + 13.5 mV
  • Current (Simulator and Fixed Mode): 0.2% + 15 mA

Ripple & Noise (20 Hz to 20 MHz)

  • Voltage rms: 21 mV
  • Voltage p-p: 175 mV
  • Current rms: 4 mA

Descrição

The Keysight E4350B One-Box Solar Array Simulator (SAS) is a dc power source with 480 watt output that simulates the output characteristics of a solar array. The SAS is primarily a current source with very low output capacitance and is capable of simulating the I-V curve of different arrays under various conditions. The I-V curve is programmable over the IEEE-488.2 bus and is conveniently generated within the SAS. Up to 60 volatile / non-volatile tables can be pre-programmed.