Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

66332A-J01 Fonte de alimentação com opção especial, 30 V, 3,3 A

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

66332A Fonte de Alimentação DC.

  • 66332A-J01 Modified output to 30v, 3.3a
  • 66332A-120 DC power supply 104-127VAC operation, 50/60Hz
  • 66332A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

66332A-J01
Modified output to 30v, 3.3a 

Modified output to 30v, 3.3a

66332A-J01
A fonte CC para medições dinâmicas 66332A da Keysight faz medições dinâmicas…
14565B
Software Device Characterization com automação de testes 

Software Device Characterization com automação de testes

14565B
  • Interface gráfica
  • 3 modos de operação: captura de formas de onda, registro de dados, análise estatística CCDF
  • Recurso para medir cópia de texto permite a exportação total de dados para uso em outros documentos (como em uma planilha do Excel ou arquivo de texto)
66332A-020 Add front panel binding posts
66332A-0B3 English Printed Service Manual
66332A-0L1 English Printed Users and Programming Guide (full documentation on CD-ROM)
66332A-100 87-106VAC operation, 50/60Hz
66332A-120 DC power supply 104-127VAC operation, 50/60Hz
66332A-1CM Rackmount Kit
66332A-1CP Rackmount Kit with Handles
66332A-220 191-233VAC operation, 50/60Hz
66332A-230 209-254VAC operation, 50/60Hz
66332A-760 DC isolation and polarity reversal relay
66332A-8ZJ Removes feet for use in a racked system
66332A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
66332A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • Agilent 66311D Product Photograph 66311D Mobile Communications DC Source w/ DVM, 15V, 3A [Obsoleto] 

    66311D Mobile Communications DC Source w/ DVM, 15V, 3A [Obsoleto]

    The Keysight 66311D mobile communications DC source provides high throughput, exceptional sourcing, and precision measurement

  • Agilent 66312A Product Photograph 66312A 40 Watt Dynamic Measurement dc Source, 20V, 2A [Obsoleto] 

    66312A 40 Watt Dynamic Measurement dc Source, 20V, 2A [Obsoleto]

    The Keysight 66312A Dynamic Measurement dc Source provides dynamic measurement and...

  • Agilent 66319D Product Photograph 66319D Fonte CC com duas saídas para comunicação móvel com emulação de bateria e DVM 

    66319D Fonte CC com duas saídas para comunicação móvel com emulação de bateria e DVM

    A fonte CC 66319D para comunicação móvel da Keysight tem duas saídas para testar tanto o circuito principal da bateria quanto o do carregador.

  • Agilent 66321B Product Photograph 66321B Fonte CC com duas saídas para comunicação móvel com emulação de bateria 

    66321B Fonte CC com duas saídas para comunicação móvel com emulação de bateria

    A fonte CC 66321B para comunicação móvel da Keysight oferece resposta rápida a transientes, alimentação excepcional, programação de resistência de saída e medições precisas.

  • Agilent 66321D Product Photograph 66321D Fonte CC com duas saídas para comunicação móvel com emulação de bateria e DVM 

    66321D Fonte CC com duas saídas para comunicação móvel com emulação de bateria e DVM

    A fonte CC 66321D para comunicação móvel da Keysight oferece resposta rápida a transientes, alimentação excepcional, programação de resistência de saída e medições precisas.

  • Agilent 66309B Product Photograph 66309B Fonte CC com duas saídas para comunicação móvel 

    66309B Fonte CC com duas saídas para comunicação móvel

    A fonte CC 66309B para comunicação móvel da Keysight tem duas saídas para testar tanto o circuito principal da bateria quanto o do carregador.

  • Agilent 66309D Product Photograph 66309D Fonte CC com duas saídas para comunicação móvel com DVM 

    66309D Fonte CC com duas saídas para comunicação móvel com DVM

    A fonte CC 66309D para comunicação móvel da Keysight tem duas saídas para testar tanto o circuito principal da bateria quanto o do carregador.

  • Agilent 66311B Product Photograph 66311B Fonte CC de comunicações móveis, 15V, 3A 

    66311B Fonte CC de comunicações móveis, 15V, 3A

    A fonte CC de comunicações móveis 66311B da Keysight fornece rápido transitório, alimentação excepcional e medição de precisão.

  • Agilent 66332A Product Photograph 66332A Fonte CC para medições dinâmicas, 100 W, 20 V, 5 A 

    66332A Fonte CC para medições dinâmicas, 100 W, 20 V, 5 A

    A fonte CC para medições dinâmicas 66332A da Keysight faz medições dinâmicas…

  • Agilent 66319B Product Photograph 66319B Fonte CC com duas saídas para comunicação móvel com emulação de bateria 

    66319B Fonte CC com duas saídas para comunicação móvel com emulação de bateria

    A fonte CC 66319B para comunicação móvel da Keysight tem duas saídas para testar tanto o circuito principal da bateria quanto o do carregador.

  • no image available Test Code Development 

    Test Code Development

    Software development for automated engineering and manufacturing test systems...

  • no image available Test Data Management 

    Test Data Management

    Structured and organized storage of test data and test results provides easy access for further analysis and reporting...