Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

6060B-J08 Opção especial para cargas eletrônicas, 300 W, 70 V

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

Faixas de saída

  • Tensão: 3 a 70 V
  • Corrente: 0 a 60 A
  • Potência: 300 W

Precisão de programação (analógica)

  • Corrente: 4,5% ±75 mA a 4,5% ±250 mA
  • Coeficiente de temperatura: 100 ppm/°C ±6 mA/°C
  • Tensão: 0,8% ±200 mV
  • Coeficiente de temperatura: 100 ppm/°C ±1 mV/°C

Ripple e ruído

  • Ruído de 20 Hz a 10 MHz: 4 mA rms
  • Corrente: 40 mA pico a pico
  • Tensão: 6 mV rms
     

Descrição

6060B-J08 é uma opção especial que é adicionada à carga eletrônica CC padrão 6060B. O preço listado é apenas para a opção especial. O produto 6060B padrão é vendido separadamente.

Essas cargas eletrônicas são adequadas para bancadas de laboratórios. Inserir comandos manualmente usando as teclas do painel frontal é mais simples porque o canal não precisa ser especificado como na configuração de um mainframe. Estão inclusos recursos de proteção para ajudá-lo a proteger seus valiosos protótipos sob teste. Isso inclui sobretensão, sobrecorrente, superaquecimento, sobrecarga de potência e polaridade reversa.

As cargas eletrônicas CC de 300 W 6060B são ideais para teste e avaliação de fontes de alimentação CC e componentes de potência em áreas como pesquisa e desenvolvimento, produção e inspeção.

As cargas 6060B da Keysight são adequadas para sistemas de teste de fabricação, onde maximizar a velocidade não é essencial. Elas utilizam instruções padrões SCPI e têm drivers plug & play VXI para simplificar o design do sistema. Para obter a maior velocidade e precisão em programação e medição, conheça as cargas eletrônicas CC da série N3300A.