Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

J1519BC Monitor Rackmount Kit for 14 to 19 Inch Monitor

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

The J1519BC monitor rackmount kit is used to secure your monitor safely and securely. The Keysight monitor rackmount kit can accommodate 14" to 19" monitors. The kit consists of a shelf, all required mounting hardware, and cosmetic panels around the monitor.

Consider purchasing the steel ballast (C2790AC) to use with the monitor rackmount kit. The ballast provides anti-tip capability when the shelf is extended.

 

  • 1 monitor base
  • 1 front bexel
  • 2 rear brackets
  • Mounting hardware