Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E7685AZ PDU Installation Kit

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

E7685AZ PDU Installation Kit w/Bezel

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Soluções e Produtos Relacionados

  • E4452A Product Photograph E4452A PDU for 1.1 and 1.3 m Racks, 200-240V [Obsoleto] 

    E4452A PDU for 1.1 and 1.3 m Racks, 200-240V [Obsoleto]

    The Keysight E4452A power distribution unit PDU conveniently supplies 200-240 volt power to equipment in an E3660B 1.1 m rack or E7590A 1.3 m rack.

  • E3661B Rack Cabinet 1.6 m 32 EIA U E3661B Rack Cabinet, 1.6 m, 32 EIA U 

    E3661B Rack Cabinet, 1.6 m, 32 EIA U

    The Keysight E3661B rack cabinet is 1.6 m, and has a vented top for better cooling, a solid base with leveling screws, and retractable anti-tip foot .

  • E3662B Rack Cabinet 2.0 m 41 EIA U E3662B Rack Cabinet, 2.0 m, 41 EIA U 

    E3662B Rack Cabinet, 2.0 m, 41 EIA U

    The Keysight E3662B rack cabinet is 2.0 m, and has a vented top for better cooling, a solid base with leveling screws, and retractable anti-tip foot .

  • E7590A Rack Cabinet 1.3 m E7590A Rack Cabinet, 1.3 m, 25 EIA U 

    E7590A Rack Cabinet, 1.3 m, 25 EIA U

    The Keysight E7590A rack cabinet is 1.3 m, and has a vented swinging rear door with lock, easy to remove side panels, which can be lifted off , a vented top for better cooling, and a solid base.