Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E3668B Feedthrough Panel, 44 mm (1.74 in)

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

The Keysight E3668B feedthrough panel can be used when cables or probes need to pass through from the inside of the rack to the front.

The E3668B is compatible with the Keysight E5920B, E3660B, E7590A, E3661B, and E3662B racks.

 

  • Contains 2 cutout grooves
  • Mounting hardware included