Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

43961A Kit de teste de impedância de RF

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Descrição

O kit de testes de impedância de RF Keysight 43961A permite medir parâmetros de impedância de dispositivos com 1 porta com o analisador 4395A, com a opção 010 (100 kHz a 500 MHz), ou com o analisador 4396B, com a opção 010 (100 kHz a 1,8 GHz). A porta de teste ou o 43961A é um conector de 7 mm que pode ser empregado com os acessórios 16191A, 16192A e 16193A. Ele inclui os padrões de calibração em aberto/curto/carga. Acessórios de teste, como o 16192A, são opcionais.