Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

16190B Kit de teste de alto performance

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

16190B Performance Test Kit, 7mm

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

16190B-ABA U.S. - English localization

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • Agilent 4291B Product Photograph 4291B RF Impedance/Material Analyzer [Obsoleto] 

    4291B RF Impedance/Material Analyzer [Obsoleto]

    The Keysight 4291B has been replaced by the E4991A RF Impedance/Material Analyzer.

  • 4294A Precision Impedance Analyzer 4294A Precision Impedance Analyzer, 40 Hz to 110 MHz [Descontinuado] 

    4294A Precision Impedance Analyzer, 40 Hz to 110 MHz [Descontinuado]

    • Frequency: 40 Hz to 110 MHz
    • +/- 0.8 % basic accuracy
    • Test Signal Level: 5m V to 1 Vrms or 200 uA to 20m Arms
    • DC Bias: 0 V to +/-40 V or 0m A to +/-100m A
    • Powerful impedance analysis function

  • E4991A Product Photograph E4991A RF Impedance/Material Analyzer [Descontinuado] 

    E4991A RF Impedance/Material Analyzer [Descontinuado]

    • Frequency: 1 MHz to 3 GHz
    • +/- 0.8 % basic accuracy
    • Dielectric/magnetic material measurement (Option E4991A-002)
    • Reliable on-wafer measurement (Option E4991A-010)
    • Temperature characteristic measurement (Option E4991A-007)