Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

46298SZ Work Surface

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 7 Semanas

Configuração Típica  

Configuração Típica

46298SZ Work Surface

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

The Keysight 46298SZ work surface is stationary and is designed to remain securely in place. The work surface provides a convenient work shelf utility area at the front of the rack. It can be used as a writing space or to hold accessories.

  • The depth of the work surface is adjustable from 387 mm (15.24 in) to 550 mm (21.5 in) long surface
  • Includes all mounting hardware