Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E4462BZ Plexiglas Front Door for 1.6 m Rack

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

E4462BZ 1.6m Plexiglas Front Door

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

The Keysight E4462BZ will protect your equipment with a full length Plexiglas front door. An attractive, transparent smoke-colored Plexiglas front door provides a consistent appearance to the rack and is lockable to control access to the instruments and peripherals mounted in the rack. The front door is also useful for keeping equipment free from dust.

The E4462BZ is compatible with the Keysight E3661B rack.

An extractor fan (E4470AZ/E4471AZ) is highly recommended to improve air circulation when a front door is mounted.

  • Can be installed to hinge on either the left or right side for maximum flexibility
  • Fast, easy customer installation
  • All mounting hardware included