Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E443xB Series Option 404 Signal Studio for 1xEV-DO

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

  • Intuitive user interface
  • Quickly create 1xEV-DO frames
  • Configure channels in each timeslot
  • Pilot, MAC, & Traffic Channels supported in Forward Link
  • Pilot, MAC, ACK, & Data Channels supported in Reverse Link
  • Continuous Pilot Channel operating mode
  • Baseband signal filtering: Rectangular, IS-95 Standard/Modified, and Phase EQ
  • Mirrored spectrum signal generation
  • Plot I/Q signals, spectrum, and CCDF curves
  • Specify noise level in idle slot

Descrição

Create test signals for 1xEV-DO devices using the E443xB ESG signal generators. Signal Studio for 1xEV-DO simplifies the creation of 1xEV-DO forward and reverse link test signals. Instead of spending valuable time hand coding proprietary test signals, use Signal Studio to quickly configure standard-based test signals.

Download Signal Studio to a PC to evaluate the signal configuration and plotting capabilities of the software. A license key is required to load the signals created by the software into the E443xB ESG signal generator.