Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N1810UL Coaxial Switch, DC up to 26.5 GHz, SPDT

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

N1810UL Coaxial switch, SPDT unterminated latching with current interrupt

  • N1810UL-124 24V coils
  • N1810UL-026 DC-26.5GHz frequency range
  • N1810UL-202 Solder lug terminals
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Type

  • Unterminated single pole double throw EM switch
  • Operating frequency from DC to 4, 20 or 26.5 GHz
  • Female SMA connectors
  • Built-in current interrupt

Superior RF Performance

  • Superior isolation: > 120 dB at 4 GHz and 70 dB at 26.5 GHz
  • Low SWR: < 1.10 at 4 GHz and 1.60 at 26.5 GHz
  • Low insertion loss: < 0.27 dB at 4 GHz and 0.80 dB at 26.5 GHz

Excellent RF repeatability & long life span

  • Excellent insertion loss repeatability: 0.03 dB to 1 million cycles and 0.1 dB to 2 million cycles
  • Long operating life of 2 million cycles

Features

  • Coil voltage levels 5 V, 15 V or 24 V
  • D-subminiature 9-pin connectors or solder lug terminals
  • Standard or TTL/5 V CMOS compatible drive
  • Optional position indicators

Descrição

The Keysight N1810UL latching coaxial switch combines unmatched flexibility of configuration with excellent repeatability, long life, and reliability.

For additional information regarding configuration options and performance tradeoffs view the online product overview.