Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

16380A Conjunto padrão de capacitores a ar

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

16380A CONJUNTO DE CAPACITORES

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

O conjunto padrão de capacitores 16380A consiste em quatro capacitores de precisão: 1 pF (16381A), 10 pF (16382A) 100 pF (16383A), 1000 pF (16384A). Estes capacitores são empregados principalmente em testes de desempenho com medidores de LCR e analisadores de impedância de 4 terminais da Keysight. Consulte o manual de operação ou suporte técnico para saber como utilizar esses padrões.