Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

16380C Conjunto padrão de capacitores - 0,01 uF a 10 uF

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

16380C CONJUNTO STANDARD DE CAPACITORES

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Terminal de conexão: 4 terminais BNC
  • Dimensões (aprox.): 142 (C) x 88 (A) x 112 (P) mm (capacitores)
  • Peso (aprox.): 7 kg (incluindo o estojo e os 3 capacitores)
  • Instrumentos compatíveis: 4194A, 4263A/B, 4268A, 4278A, 4284A, 4288A, 4294A, E4980A

Descrição

O conjunto padrão de capacitores 16380C consiste em três capacitores de precisão: 0,01 uF (16385A); 0,1 uF (16386A); 1 uF (16387A) e um opcional de 10 uF (16388A). Estes capacitores são empregados principalmente em testes de desempenho com os medidores de LCR e analisadores de impedância com 4 terminais da Keysight. Consulte o manual de operação ou suporte técnico para saber como utilizar esses padrões.