Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

15443A Matched Cable Pair

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 4 Semanas

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Soluções e Produtos Relacionados

  • 8133A Product Photograph 8133A Pulse Generator, 3 GHz [Obsoleto] 

    8133A Pulse Generator, 3 GHz [Obsoleto]

    The Keysight 8133A Pulse Generator makes an outstanding contribution through high resolution, very low jitter, and very fast linear transitions.

  • 81200 Product Photograph 81200 Data Generator/Analyzer Platform [Descontinuado] 

    81200 Data Generator/Analyzer Platform [Descontinuado]

    Data sheet for the Keysight 81200 data generator/analyzer platform ( E4840A, E4849A and E48xxA modules)

  • 81130A Pulse Data Generator 81130A Gerador de dados de pulsos, 400/660 MHz e 1,32 Gb/s [Descontinuado] 

    81130A Gerador de dados de pulsos, 400/660 MHz e 1,32 Gb/s [Descontinuado]

    O gerador de dados de pulsos Keysight 81130A de 400/600 MHz com um ou dois canais, com 1,32 Gb/s de precisão, oferece melhor precisão de atraso e de largura do que o 81110A.