Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

86211A Adapter Kit, Type-N and Type-F, 75 ohm, DC to 2 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

86211A ACESSÓRIOS CONECTOR TIPO F - 75 OMHS

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Type

  • Adapters included: 1250-2350 , 1250-2368, 1250-2369
  • Storage case

Descrição

The Keysight 86211A adapter kit contains three Type-N to Type-F 75 ohm instrument-grade adapters, necessary when measuring Type-F devices on network analyzer with Type-N ports.

The kit includes: one 1250-2350 Adapter, dc to 2 GHz, type-F female to type-F female, one 1250-2368 Adapter, type-N female to type-F male, and one 1250-2369 type-N male to type-F male.