Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

16197A Acessório de teste para eletrodo inferior de SMD

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Descrição

O acessório de teste 16197A foi projetado para avaliações de impedância de eletrodos inferiores de componentes SMD. Ele tem frequência estável de até 3 GHz oferece medições com excelente repetibilidade. O 16197A suporta diversos tamanhos de SMD: pequenos 1005 (mm)/0402 (polegada) e grandes 3225 (mm)/1210 (polegada). É possível acomodar o tamanho 0603 (mm)/0201 (polegada) com a opção 001.