Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

34136A Ponta de prova de alta tensão

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

  • Impedância do multímetro: 10 MΩ
  • Precisão cc, 2% de 1 kV a 20 kV, 3% até 40 kV
  • Precisão ca, 5% a 60 Hz; decai com frequência, até -3 dB a 300 Hz
  • Resistência de entrada: 1000 MΩ
  • Tensão máxima, 40 kVcc
  • Comprimento: cabo de 1 metro
  • Terminação: plugues banana revestidos e clipes de aterramento

Descrição

A ponta de prova de alta tensão 34136A da Keysight pode ser utilizada com multímetros apresentando resistência de entrada de 10 MΩ. Essa ponta de prova é um divisor de 1000:1 que amplia a capacidade de medição do voltímetro até 40 kVcc. As pontas planas de ponta de prova e rosca, pontas em gancho de ponta de prova e uma bolsa estão inclusas com a 34136A.

A 34136A da Keysight é compatível com os multímetros digitais da Keysight que possuem impedância de entrada de 10 MΩ, tais como os 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A, L4411A e 34405A. Esses DMMs apresentam impedância de entrada de 1 MΩ para a função tensão CA. A 34136A é um divisor de 2000:1 para função tensão CA.