Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N4000A SNS Series Noise Source 10 MHz to 18 GHz (ENR 6 dB)

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

N4000A 10 MHz to 18 GHz SNS Noise Source nominal ENR 6dB (MAIN)

  • N4000A-100 APC 3.5(m) connector
  • N4000A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • N4000A-002 5-foot (1.5 m) SNS noise source cable

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

N4000A-001 Type-N (m) connector
N4000A-002 5-foot (1.5 m) SNS noise source cable
N4000A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N4000A-ABA English user manual, printed

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available NFA Series Noise Figure Analyzers 

    NFA Series Noise Figure Analyzers

    The only dedicated 1 box noise figure analyzer in the market, offering solutions from 9 kHz to 40 GHz. Extend this solution to 110 GHz with special block downconverters.

  • no image available SNS Noise Source Cables 

    SNS Noise Source Cables

    This range of compatible cables enables the use of SNS noise sources with the new NFA Series of noise figure analyzers. These cables cover various lengths up to 20 feet, (6.1m).