Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N4002A SNS Series Noise Source 10 MHz to 26.5 GHz (ENR 15 dB)

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

N4002A 10 MHz to 26.5 GHz SNS Noise Source nominal ENR 15dB (MAIN)

  • N4002A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • N4002A-002 5-foot (1.5 m) SNS noise source cable

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Electronic storage of Excess Noise Ratio (ENR) calibration data decreases the opportunity for user error
  • Automatic download of ENR data to the NFA speeds overall set-up time
  • Temperature compensation improves measurement accuracy leading to tighter specification of device performance
  • For complete details, reference the Product Overview
  • For additional specifications on this product, see the Operating Service Guide

Descrição

The SNS series N4002A noise source was designed to measure DUT noise figures reliably and accurately up to 30 dB from 10 MHz to 26.5 GHz. This noise source comes with an APC 3.5 connector as standard.