Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E9325A E-Series Peak and Average Power Sensor, 50 MHz to 18 GHz

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 5 Semanas

Configuração Típica  

Configuração Típica

E9325A Peak and average Power Sensor, 50 MHz to 18 GHz, 300 kHz bandwidth

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • 300 kHz video bandwidth, ideal for GSM, EDGE and NADC applications
  • Fast measurement speed, up to 1000 corrected readings per second, via the GPIB
  • Wide dynamic range
  • Calibration factors, linearity, temperature and bandwidth correction stored in EEPROM
  • Precision type-N connector as standard
  • Operates with the EPM-P (E4416A/ 17A) series and P-Series (N1911A/ 12A) power meters

Descrição

The E9325A power sensor has a 300 kHz video bandwidth and is ideal for time-gated peak, average and peak-to-average ratio power measurements on TDMA wireless formats such as NADC, GSM and EDGE.

Read the Data Sheet

1xEV-DO wireless systems — simplify development, verification, and manufacturing with the EPM-P power meters and E9320 E-Series power sensors Measurement Tip

Keysight Technologies F and S Award Logo