Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

85033E Standard Mechanical Calibration Kit, DC to 9 GHz, 3.5 mm

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

85033E Standard mechanical calibration kit, DC to 9 GHz, 3.5 mm

  • 85033E-100 Adds 3.5mm female to female adapter
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • DC to 9 GHz frequency range

Descrição

The Keysight 85033E calibration kit contains precision 3.5mm standards used to calibrate Keysight network analyzers. Standards include fixed terminations, open circuits, and short circuits in both sexes. A torque wrench is also included for proper connection. This kit is specified from dc to 9 GHz.

Options are available to add 3.5 mm female to female, 3.5 mm male to male and 3.5 mm female to male adapters. Other options add four 3.5mm to type-N adapters or four 3.5 mm to 7 mm adapters.