Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

85032F Standard Mechanical Calibration Kit, DC to 9 GHz, Type-N, 50 ohm

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

85032F Kit de calibração tipo N.

  • 85032F-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
  • 85032F-500 Add four 7mm to type-N 50-Ohm adapters
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • DC to 9 GHz frequency range

Descrição

The Keysight 85032F calibration kit contains precision 50 ohm type-N standards used to calibrate Keysight network analyzers. Standards include fixed terminations, open circuits, and short circuits in both sexes. This kit is specified from dc to 9 GHz.

Options are available to add type-N female to female, type-N male to male and type-N female to male adapters. Another option also exists to add four type-N to 7 mm adapters.