Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

X281A Coaxial Waveguide Adapter, Type-N (f), 8.2 to 12.4 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

X281A ADAPTADOR

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Type

  • Frequency Range: 8.2 - 12.4 GHz

Superior RF performance

  • Maximum SWR: 1.25

Features

  • Waveguide designator: EIA WR-90 MIL-W-85/1-078
  • Flange designator: UG-135/U MIL-F-3922/54C-008
  • Coaxial connector: Type-N female

Descrição

The Keysight X281A adapter transforms waveguide transmission line into 50-ohm coaxial line. Power can transmitted in either direction, and each adapter covers the full frequency range of its waveguide band with SWR less than 1.3.