Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

W8486A Sensor de potência de guia de onda

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 5 Semanas

Configuração Típica  

Configuração Típica

W8486A Waveguide Power Sensor,75 to 110 GHz , -30 to +20 dBm

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

W8486A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
W8486A-ABA English language user guide; printed

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Softwares relacionados a este produto

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • Find and perform commands without any programming
    • Generate code for command sequences in C#, VB.NET, C/C++, MATLAB, Python, Excel VBA
    • Use Add-ons that provide easy instrument control in Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue, LabVIEW, Visual Studio

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available Medidores de potência da série EPM e EPM-P 

    Medidores de potência da série EPM e EPM-P

    Visão geral: Os medidores de potência EPM fornecem medições de potência média e CW. Os medidores de potência EPM-P fornecem medições de potência de pico, média, razão pico-média e com gate temporal.

  • no image available Medidores de potência da série P 

    Medidores de potência da série P

    Visão geral: Os medidores de potência da série P da Keysight proporcionam banda larga (30 MHz de largura de banda de vídeo) de pico, média, razão pico-média, potência máxima, potência mínima, tempo de subida, tempo de descida e medições estatísticas.