Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

V281A Coaxial Waveguide Adapter, 1.85 mm (f), 50 to 67 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

V281A Coaxial Waveguide Adapter, 1.85 mm female to WR-15, 50-67 GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Superior RF Performance

  • Maximum SWR: 1.22
  • Waveguide Designator: EIA WR-15
  • Flange Designator: UG-385/U

Descrição

The Keysight V281A adapter transforms waveguide transmission line into 50-ohm coaxial line. Power can transmitted in either direction, and each adapter covers the full frequency range of its waveguide band with SWR less than 1.3.