Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

R422C Waveguide Detector, 26.5 to 40 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

R422C Detector, R-band, 26.5 to 40 GHz, WR-28, output: BNC connector (female)

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Superior RF Performance

  • Frequency response: ±0.6 dB
  • Maximum SWR: 1.78
  • Low-level sensitivity: > 0.42 mV/uW

Power and Impedance

  • Maximum input power (average): 100 mW
  • Video impedance: 1.5 kilo-ohm
  • RF bypass capacitance: 10 pF

Compability

  • Waveguide designator: EIA WR-28 MIL-W-85/3-008
  • Flange designator: UG-599/U MIL-F-3922/54-003
  • Output connector: BNC female

Descrição

The Keysight R422C is an 26.5 to 40 GHz GaAs planar-doped barrier diode detector. This waveguide detector has negative output polarity.