Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

R347B Millimeter-Wave Noise Source, R-band, 26.5 to 40 GHz

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Performance and reliability at millimeter-wave frequencies
  • Excellent ENR stability over time
  • Low SWR
  • 1 year standard warranty

Descrição

The Keysight R347B noise source covers a 26.5 to 40 GHz frequency range. This waveguide noise source allows you to make accurate and convenient noise figure measurements on millimeter-wave devices. The R347B provides highly precise broadband noise at the input of the system or component under test. The noise figure meter then processes the ON/OFF ratio of noise power present in the system IF, and provides an accurate reading of noise figure and gain. The R347B noise source has remarkable ENR stability over time, which allows longer recalibration cycles and more accurate noise figure measurements.