Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Q8486D Sensor de potência de guia de onda

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 5 Semanas

Configuração Típica  

Configuração Típica

Q8486D Sensor de potencia

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Excelente SWR, reduzindo incerteza de descasamento
  • Porta de calibração de 50 MHz
  • Calibração precisa e rastreabilidade à calibração de sensor de onda milimétrica do Instituto Nacional dos EUA de Padrões e Tecnologia (NIST)
  • Compatível com os medidores de potência das séries EPM (novo N1913A/ 14A, E4418B/ 19B), EPM-P (E4416A/ 17A) e P (N1911A/ 12A), além do VXI E1416A e dos descontinuados 70100A e 43X
  • Medições precisas de potência média de -70 a -20 dBm
  • Faixa de frequência de 33 GHz a 50 GHz
  • Elemento de sensor de potência de diodo

Descrição

O sensor de potência de guia de onda de diodo Q8486D mede potência média na faixa de frequência de 33 GHz a 50 GHz e na faixa de potência de -70 a -20 dBm (50 dB de faixa dinâmica).

O atenuador de 30 dB 11708A da Keysight é fornecido com os sensores de potência da série 8480 com o sufixo "D", para calibração com referência de 0 dBm e 50 MHz do medidor de potência.

Não consegue encontrar o que está procurando? Tente nossas opções especiais.

Leia o folheto de dados

Keysight Technologies F and S Award Logo