Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Q281A Coaxial Waveguide Adapter, 2.4 mm (f), 33 to 50 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

Q281A Adaptador de 2.4 mm Femea.

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Superior RF Performance

  • Maximum SWR: 1.17

Features

  • Waveguide Designator: EIA WR-22 MIL-W-85/3-013
  • Flange Designator: UG-383/U MIL-F-3922/67B-013

Descrição

The Keysight Q281A is a 2.4 mm female to WR-22 waveguide adapter that operates in the 33 to 50 GHz frequency range. These adapters transform waveguide transmission lines into 50 ohm coaxial lines. Power can transmitted in either direction, and each adapter covers the full frequency range of its waveguide band with SWR less than 1.3.