Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

E9301A Sensor de potência média, 10MHz até 6GHz

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Measure the average power of all modulation formats
  • Wide dynamic range (-60 dBm to +20 dBm) and frequency range 10 MHz to 6 GHz
  • High maximum power specification
  • Low SWR for reducing mismatch uncertainty
  • Calibration factors linearity and temperative compensation data stored in EEPROM
  • Fast measurement speeds (up to 400 readings per second with the Keysight E4416A)
  • Compatible with EPM (new N1913A/ 14A, E4418B/ 19B), EPM-P (E4416A/ 17A) and P-series (N1911A/ 12A) power meters

Descrição

The E9301A diode power sensor measures average power over the frequency range 10 MHz to 6 GHz and power range -60 to +20 dBm (80 dB dynamic range).

Can’t find what you’re looking for? Try our special options.

Read the Product Overview

Keysight Technologies F and S Award Logo