Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E5901A Emulation Run Control Module

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

Features

  • Provides processor control including run, break, reset and single step.
  • Enables code download.
  • Allows memory/register modification.
  • Refer to the data sheet for more information

Descrição

Keysight Technologies emulation run control module links a 16700A Series logic analysis system to a target processor's debug port. The emulation module is integrated within the logic analysis system's mainframe.