Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E4419B EPM Series Dual-Channel Power Meter

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

1CM007A
Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Brackets, Lock Link for Side-by-Side Mount 

Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Brackets, Lock Link for Side-by-Side Mount

1CM007A
Brackets, lock link for side-by-side mount
34131A
Mala de transporte 

Mala de transporte

34131A
A 34131A é uma mala de transporte. Essa resistente mala de material duro é construída com o robusto A.B.S. e possui alças e travas de aço.
34161A
Bolsa de acessórios 

Bolsa de acessórios

34161A
A bolsa de Cordura 34161A da Keysight se encaixa no topo dos multímetros 34401A e 34420A, assim como na unidade de comutação e aquisição de dados 34970A.

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available Test Code Development 

    Test Code Development

    Software development for automated engineering and manufacturing test systems...

  • no image available Test Data Management 

    Test Data Management

    Structured and organized storage of test data and test results provides easy access for further analysis and reporting...

  • E9287A Spare Battery E9287A Spare Battery [Descontinuado] 

    E9287A Spare Battery [Descontinuado]

    The Keysight E9287A spare battery is for use with the EPM Power Meters option 001 and the EPM-P Power meters option K01.

  • no image available Sensores de potência média 

    Sensores de potência média

    • Opera com os medidores de potência das séries EPM, EPM-P e P
    • Sensores com ampla faixa dinâmica (80 dB máximo)
    • Medições precisas de potência média de todos os formatos de modulação
    • Ampla cobertura de frequência de 9 kHz a 18 GHz (opção especial para 24 GHz)
    • Fatores de calibração armazenados em EEPROM

  • no image available Sensores de potência CW da série E 

    Sensores de potência CW da série E

    Sensores de potência CW da série E

  • no image available Sensores de potência da série 8480 

    Sensores de potência da série 8480

    Visão geral: Os sensores de potência da série 8480 são projetados para uso com os medidores de potência 70100A, E1416A, e das séries EPM, EPM-P e P, operando de 100 kHz a 110 GHz, e de -70 a +44 dBm.

  • E4419B-001 EPM Series Dual-Channel Power Meter Option 001 E4419B-001 EPM Series Dual-Channel Power Meter Option 001 [Descontinuado] 

    E4419B-001 EPM Series Dual-Channel Power Meter Option 001 [Descontinuado]

    The battery option (001) allows the E4419B power meter to be used in operating environments where there is no convenient access to an ac power source.