HIGHLIGHTS

 

  • Rápida velocidade de medição, até 400 leituras por segundo com o E4416A
  • Ampla faixa dinâmica (-70 dBm a +20 dBm)
  • Faixa de frequência de 50 MHz a 26,5 GHz e opções especiais para 33 GHz
  • Fatores de calibração, linearidade e dados de compensações de temperatura são armazenados na EEPROM
  • Excelente SWR para redução de incerteza de descasamento
  • Calibração precisa e rastreabilidade ao NIST
  • Compatível com os medidores de potência das séries EPM (novo N1913A/ 14A, E4418B/ 19B), EPM-P (E4416A/ 17A) e P (N1911A/ 12A)
     

E4413A - O sensor de potência de diodo CW E4412A mede potência média na faixa de frequência de 50 MHz a 26,5 GHz e na faixa de potência de -70 a +20 dBm (90 dB de faixa dinâmica).

Não consegue encontrar o que está procurando? Tente nossas opções especiais.

Keysight Technologies F and S Award Logo

E4413A Wide Dynamic Range Power Sensor, E-Series

Interested in a E4413A?

Featured Resources for E4413A Wide Dynamic Range Power Sensor, E-Series

Veja todos os recursos

Veja todos os recursos

Want help or have questions?