Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E4413A Sensor de potência com ampla faixa dinâmica, série E

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 5 Semanas

Configuração Típica  

Configuração Típica

E4413A Sensor de potência CW.

  • E4413A-100 Std option, CW power sensor, 50 MHz to 26.5 GHz, -70 to +20 dBm
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

 

  • Rápida velocidade de medição, até 400 leituras por segundo com o E4416A
  • Ampla faixa dinâmica (-70 dBm a +20 dBm)
  • Faixa de frequência de 50 MHz a 26,5 GHz e opções especiais para 33 GHz
  • Fatores de calibração, linearidade e dados de compensações de temperatura são armazenados na EEPROM
  • Excelente SWR para redução de incerteza de descasamento
  • Calibração precisa e rastreabilidade ao NIST
  • Compatível com os medidores de potência das séries EPM (novo N1913A/ 14A, E4418B/ 19B), EPM-P (E4416A/ 17A) e P (N1911A/ 12A)
     

Descrição

E4413A - O sensor de potência de diodo CW E4412A mede potência média na faixa de frequência de 50 MHz a 26,5 GHz e na faixa de potência de -70 a +20 dBm (90 dB de faixa dinâmica).

Não consegue encontrar o que está procurando? Tente nossas opções especiais.

Keysight Technologies F and S Award Logo