Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E3452A Analysis Probe for IBM/Motorola PowerPC 400 and 600 Processors

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

Features

  • Quick configuration of the logic analyzer with address, data and status signals
  • Support for state and timing analysis
  • Processor mnemonics in the trace listing for easy correlation with captured data
  • Refer to the user guide for more information

Descrição

The E2411C analysis probe (formerly known as a preprocessor interface) supports the Intel i486DX, DX2, DX4, i486SX, i486SL Enhanced, i487SX, as well as the OverDrive for the i486DX. The probe provides an electrical and mechanical connection between your target system and a Keysight logic analyzer or logic analysis system.