Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E2451A Ethernet Preprocessor Interface

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

Features

  • Selects the origin of the data going to the logic analyzer or the network
  • You can cause a network collision for use in testing the response of other devices on the network
  • Connects to the network through a standard AUI 15 pin connector that provides 12 V-dc at 420 mA and 3 twisted pair signals
  • LEDs indicate receive, transmit and collision activity

Descrição

The Keysight E2451A Ethernet preprocessor interface provides an easy connection between a Keysight logic analyzer, a Keysight digital pattern generator and an IEEE 802.3 Ethernet Local Area Network (LAN). In addition, the preprocessor interface provides stimulus via the pattern generator and receives serial data from the network. The serial data is sent in parallel form to the logic analyzer for interpretation.