Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E2441B VME/VXI Bus Preprocessor Interface

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

Features

  • Bus Grant and Interrupt Acknowledge jumpers are configurable
  • Conforms to specs defined in "The VME bus Specification" (Rev. C.1 published by Motorola, Inc.) and "VXIbus" (Rev. 1.3 published by VXIbus Consortium, Inc.)

Descrição

The VME/VXI bus processor provides an easy way to monitor the activity across a VME/VXI bus. Software is included which allows VME/VXI commands to be listed in a state trace display. Additionally, the disassembler decodes VXI-specific registers. As with any VME/VXI card, you can configure the Bus Grant and Interrupt Acknowledge jumpers. The preprocessor conforms to the specifications defined in "The VME bus Specification" (Rev. C.1 published by Motorola, Inc.) and "VXIbus" (Rev. 1.3 published by VXIbus Consortium, Inc.).