Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E2434A Intel 80C186 and 80C188 Preprocessor Interface

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

Features

  • All necessary clocks are generated by the preprocessor ensuring that the data is captured at the correct time
  • Instructions that are prefetched, but not executed, are marked in the trace display
  • Each preprocessor provides unbuffered timing analysis for all signals
  • When using QFP versions of the chip, the preprocessor provides probing points to take parametric measurements

Descrição

The Keysight E2434A preprocessor interface provides an easy way to connect a Keysight logic analyzer to a target system using the Intel 80C186 and 80C188 (including the XL and EA versions). The preprocessor supports both the "compatible" and "enhanced modes of the 80C186 and 80186XL.