Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E1445A Arbitrary Function Generator

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Notice to EU customers: This product is no longer available due to lack of compliance with EU RoHS directive 2011/65/EU. Keysight will continue service and support to the end of worldwide support life.

  • 1-Slot, C-size, message based
  • 13-bit resolution, 40 MSa/s
  • 256 kSa waveform segment memory
  • Waveform and frequency hopping with sweep function
  • Direct access to high-speed registers
  • Built-in self-test

Descrição

The Keysight E1445A Arbitrary Function Generator is a C-size, one-slot, message-based VXI module. It provides the flexibility to produce virtually any waveform needed.

The deep memory allows downloading a large number of waveforms at once, and can store up to 128 waveforms using SCPI programming. The memory sequencer lets you link waveform segments together in any order. These sequences can be repeated 1 to 64 k times or continuously. Within a sequence, the segments can be repeated up to 4,096 times using only one sequence memory entry. This memory structure lets you build large, complex waveforms out of small segments.