Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E1409B VXI Series C Chassis Shield

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Descrição

The Keysight E1409B C-size VXI chassis shield is the Keysight implementation of the VXIbus Specification that allows grounded shielding between mainframe slots. Typical applications for the shield would be to isolate specific modules generating EMI at excessive levels or to protect sensitive measurement modules from noise sources. This shield can be used only with the E1401A/B Mainframes.

  • C-size chassis shield
  • Reduces EMI radiation
  • Includes four conductive module guides
  • Includes mounting hardware and instructions
  • Includes insulated steel shield