Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E1399A Register-Based Breadboard

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Descrição

The Keysight E1399A is a B-size, 1-slot, register-based VXI breadboard. It contains built-in register-based interfaces, including Programmable Array Logic ICs among other ICs. The majority of PC board space is available for your custom circuitry.

  • 1-Slot, B-size, register based
  • Reduces design time with the register-based interface
  • Contains 16 buffered data lines
  • Provides a 16-bit register-based interface
  • Includes P1 connector only
  • Provides 8-bit module status/control registers